17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ規格袋 ポリエチレン製

通常単価(税別)
25026,573
税込単価
27529,230
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、研究・実験にご使用いただけます。

未確定 55 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ

  • 厚さ(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

厚さ

(mm)

品番

内容量

最小発注数量
ポリ袋
80×150mm
0.04
101
100枚
1個
ポリ袋
100×180mm
0.04
102
100枚
1個
ポリ袋
100×230mm
0.04
103
100枚
1個
ポリ袋
150×250mm
0.04
104
100枚
1個
ポリ袋
250×380mm
0.04
106
100枚
1個
ポリ袋
300×500mm
0.04
特大
100枚
1個
ポリ袋
400×600mm
0.03
10L用
100枚
1個
ポリ袋
600×800mm
0.04
20L用
100枚
1個
ポリ袋
70×100mm
0.03
#1
2000枚
1個
ポリ袋
80×120mm
0.03
#2
2000枚
1個
ポリ袋
80×150mm
0.03
#3
2000枚
1個
ポリ袋
90×170mm
0.03
#4
1000枚
1個
ポリ袋
100×210mm
0.03
#6
1000枚
1個
ポリ袋
130×250mm
0.03
#8
1000枚
1個
ポリ袋
150×250mm
0.03
#9
1000枚
1個
ポリ袋
200×300mm
0.03
#11
1000枚
1個
ポリ袋
230×340mm
0.03
#12
1000枚
1個
ポリ袋
260×380mm
0.03
#13
1000枚
1個
ポリ袋
280×410mm
0.03
#赤14
1000枚
1個
ポリ袋
340×480mm
0.03
#16
500枚
1個
ポリ袋
400×550mm
0.03
#17
500枚
1個
ポリ袋
450×650mm
0.03
#18
500枚
1個
ポリ袋
460×600mm
0.03
#20
500枚
1個
ポリ袋
75×130mm
0.1
#22
1000枚
1個
ポリ袋
90×170mm
0.1
#23
1000枚
1個
ポリ袋
100×200mm
0.1
#24
1000枚
1個
ポリ袋
150×300mm
0.1
#26
1000枚
1個
ポリ袋
165×280mm
0.1
#27
500枚
1個
ポリ袋
180×300mm
0.1
#28
500枚
1個
ポリ袋
205×300mm
0.1
#29
500枚
1個
ポリ袋
230×350mm
0.1
#31
500枚
1個
ポリ袋
255×400mm
0.1
#32
500枚
1個
ポリ袋
280×410mm
0.1
#33
500枚
1個
ポリ袋
300×460mm
0.1
#34
500枚
1個
ポリ袋
380×500mm
0.1
#36
200枚
1個
ポリ袋
470×670mm
0.1
#37
200枚
1個
ポリ袋
550×900mm
0.1
#38
100枚
1個
ポリ袋
760×950mm
0.1
#39
100枚
1個
PE袋
760×900mm
0.05
#44
200枚
1個
PE袋
75×90mm
0.05
501
2000枚
1個
PE袋
115×200mm
0.05
505
1000枚
1個
PE袋
150×200mm
0.05
510
1000枚
1個
PE袋
150×250mm
0.05
511
1000枚
1個
PE袋
205×310mm
0.05
515
1000枚
1個
PE袋
330×450mm
0.05
520
500枚
1個
PE袋
380×500mm
0.05
522
500枚
1個
PE規格袋
1000×1600mm
0.1
116
50枚
1個
PE規格袋
550×850mm
0.03
中30
200枚
1個
PE規格袋
590×680mm
0.03
一斗用
200枚
1個
PE規格袋
0.05×700×1000mm
-
大50
200枚
1個
PE規格袋
0.04×710×800mm
-
二斗用
200枚
1個
PE規格袋
0.07×650×950mm
-
インパ7
50枚
1個
PE規格袋
0.1×1000×1000mm
-
#100
100枚
1個
PE規格袋
0.06×460×670mm
-
646
100枚
1個
PE規格袋
0.08×800×1100mm
-
#800
100枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
6日目
350
( 385 )
6日目
430
( 473 )
6日目
620
( 682 )
7日目
1,370
( 1,507 )
5日目
2,200
( 2,420 )
9日目
2,650
( 2,915 )
6日目
6,900
( 7,590 )
7日目
3,392
( 3,731 )
6日目
3,401
( 3,741 )
5日目
3,406
( 3,747 )
5日目
2,360
( 2,596 )
7日目
2,633
( 2,896 )
6日目
3,212
( 3,533 )
5日目
4,285
( 4,714 )
6日目
6,487
( 7,136 )
5日目
7,629
( 8,392 )
5日目
9,102
( 10,012 )
6日目
10,262
( 11,288 )
6日目
7,675
( 8,443 )
6日目
12,848
( 14,133 )
5日目
13,652
( 15,017 )
7日目
13,385
( 14,724 )
6日目
3,498
( 3,848 )
7日目
4,971
( 5,468 )
7日目
5,936
( 6,530 )
6日目
11,167
( 12,284 )
7日目
6,352
( 6,987 )
7日目
7,273
( 8,000 )
7日目
8,304
( 9,134 )
7日目
10,369
( 11,406 )
7日目
12,552
( 13,807 )
7日目
14,370
( 15,807 )
7日目
16,475
( 18,123 )
7日目
9,315
( 10,247 )
7日目
15,046
( 16,551 )
7日目
12,898
( 14,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,811
( 18,492 )
7日目
16,391
( 18,030 )
7日目
2,850
( 3,135 )
5日目
3,498
( 3,848 )
5日目
4,142
( 4,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,063
( 5,569 )
5日目
7,996
( 8,796 )
5日目
9,051
( 9,956 )
7日目
11,167
( 12,284 )
5日目
22,048
( 24,253 )
7日目
7,645
( 8,410 )
5日目
7,088
( 7,797 )
7日目
17,568
( 19,325 )
7日目
11,686
( 12,855 )
7日目
7,549
( 8,304 )
5日目
26,573
( 29,230 )
5日目
5,385
( 5,924 )
5日目
18,997
( 20,897 )
5日目

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、研究・実験にご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ規格袋 ポリエチレン製のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の梱包
4
満足度:4.0
部品の梱包に使用しました。 破れにくくて材質は良いと思います。 量も多くて良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ規格袋 ポリエチレン製
海外製 業務用ポリ袋 透明・箱入
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
アルミ製ラミジップ チャック付スタンドタイプ
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420
メーカーコクゴトラスコ中山酒井化学工業コクゴHEIKOHEIKO
通常価格250-20,848 -1,223 -1,200 -130 -200 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト