ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28

Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28 101-51915
通常単価(税別)
309
税込単価
340
通常出荷日:4日目

【特長】・通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です...

詳細を確認

型番:

101-51915
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-51915の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:C-28
・(外径)上径32mm×(外径)下径34mm×(外径)高31mm
・(内径)天井27mm×(内径)入口30mm

型番リスト

表示件数
型番
101-51915
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309
( 340 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です
【仕様】
・品番:C-28
・(外径)上径32mm×(外径)下径34mm×(外径)高31mm
・(内径)天井27mm×(内径)入口30mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28の型番101-51915のページです。 型番101-51915に関する仕様情報を記載しております。
Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28
シリコン Cキャップ
天然ゴム栓 黒 №28
シリコーンゴム栓 №25
シリコーンゴム栓 №32
Wキャップ(シリコン製)
メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴコクゴアズワン
通常価格3091,2402,8453,60310,050810 -
通常出荷日4日目1日目3日目5日目4日目1日目
商品タイプキャップキャップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト