17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号

通常単価(税別)
99,22484,300
税込単価
109,14692,730
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・№特大13号・上径190mm×下径180mm×高さ60mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れてい...

詳細を確認

    型番:

    101-50813
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-50813の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-50813
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,22484,300
    ( 92,730 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・№特大13号
    ・上径190mm×下径180mm×高さ60mm
    【特長】
    ・耐熱性と耐寒性に優れています。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号の型番101-50813のページです。 型番101-50813に関する仕様情報を記載しております。
    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号
    特大ゴム栓 シリコーンゴム
    シリコーンゴム栓
    シリコーンゴム栓 №29
    シリコーンゴム栓 №34
    シリコーンゴム栓 №40
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格99,22433,194 -8,761 -4,83511,22921,222
    通常出荷日10日目10日目在庫品1日目〜7日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト