ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

合成ゴム栓 №25

通常単価(税別)
4,094
税込単価
4,503
通常出荷日:11日目

【仕様】・№25・上径74mm×下径67mm×高さ45mm【特長】・耐油性に優れています。・入数:1個

詳細を確認

型番:

101-50525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-50525の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-50525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,094
( 4,503 )
11日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・№25
・上径74mm×下径67mm×高さ45mm
【特長】
・耐油性に優れています。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム栓 №25の型番101-50525のページです。 型番101-50525に関する仕様情報を記載しております。
合成ゴム栓 №25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴム栓 №25
シリコーンゴム栓 №25
特大ゴム栓 天然ゴム
赤ゴム栓
天然ゴム栓 赤
天然ゴム栓 赤 特大
メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴコクゴ
通常価格4,0943,60317,490 -1,500 -101 -18,800 -
通常出荷日11日目5日目10日目1日目〜6日目〜7日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト