17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴム栓
コクゴ
天然ゴム栓 黒 №13
コクゴ
赤ゴム栓
アズワン
シリコーンゴム栓 №25
コクゴ

天然ゴム栓 黒 №38

通常単価(税別)
7,234
税込単価
7,957
通常出荷日:7日目

【仕様】・№38・上径117.5mm×下径108.5mm×高さ50mm【特長】・最も一般的なゴム栓です...

詳細を確認

    型番:

    101-50438
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-50438の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-50438
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,234
    ( 7,957 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・№38
    ・上径117.5mm×下径108.5mm×高さ50mm
    【特長】
    ・最も一般的なゴム栓です。
    ・色は黒と赤があります。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    天然ゴム栓 黒 №38の型番101-50438のページです。 型番101-50438に関する仕様情報を記載しております。
    天然ゴム栓 黒 №38のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天然ゴム栓 黒 №38
    天然ゴム栓 黒 №28
    天然ゴム栓 黒 №13
    天然ゴム栓 黒 №20
    天然ゴム栓 黒 №19
    特大ゴム栓 天然ゴム
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格7,2342,8454061,01193917,490 -
    通常出荷日7日目3日目9日目7日目3日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト