17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素ゴム栓 №20

通常単価(税別)
10,864
税込単価
11,950
通常出荷日:7日目

【仕様】・№20・上径56.5mm×下径51mm×高さ48mm【特長】・最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性...

詳細を確認

    型番:

    101-4952001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-4952001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-4952001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,864
    ( 11,950 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・№20
    ・上径56.5mm×下径51mm×高さ48mm
    【特長】
    ・最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性
    ・ に優れたゴム栓です。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フッ素ゴム栓 №20の型番101-4952001のページです。 型番101-4952001に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素ゴム栓 №20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素ゴム栓 №20
    フッ素ゴム栓
    ポートプラグ OM4251S
    PTFEテルモホルダー 29/42
    フッ素ゴム栓 №15
    バイトン(R)栓
    メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械三商三商アズワン
    通常価格10,864710 -1,5005,9007,308540 -
    通常出荷日7日目7日目6日目7日目9日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フッ素ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト