ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シリコーンゴム栓 №32

シリコーンゴム栓 №32 101-49432
通常単価(税別)
9,315
税込単価
10,247
通常出荷日:4日目

【仕様】・№32・上径94mm×下径89mm×高さ44mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入...

詳細を確認

型番:

101-49432
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-49432の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
-

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数
型番
101-49432
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,315
( 10,247 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・№32
・上径94mm×下径89mm×高さ44mm
【特長】
・耐熱性と耐寒性に優れています。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンゴム栓 №32の型番101-49432のページです。 型番101-49432に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンゴム栓 №32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンゴム栓 №32
シリコーンゴム栓 №25
Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-28
特大ゴム栓 天然ゴム
赤ゴム栓
天然ゴム栓 赤
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格9,3153,60330917,490 -1,500 -101 -
通常出荷日4日目5日目4日目10日目1日目〜6日目〜
商品タイプキャップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト