17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンゴム栓 №29

通常単価(税別)
4,835
税込単価
5,319
通常出荷日:7日目

【仕様】・№29・上径86mm×下径80mm×高さ45mm【特長】・耐熱性と耐寒性に優れています。・入...

詳細を確認

    型番:

    101-49429
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-49429の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-49429
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,835
    ( 5,319 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・№29
    ・上径86mm×下径80mm×高さ45mm
    【特長】
    ・耐熱性と耐寒性に優れています。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコーンゴム栓 №29の型番101-49429のページです。 型番101-49429に関する仕様情報を記載しております。
    シリコーンゴム栓 №29のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコーンゴム栓 №29
    シリコーンゴム栓
    特大ゴム栓 シリコーンゴム
    シリコーンゴム栓 №34
    シリコーンゴム栓 №40
    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格4,8358,761 -33,194 -11,22921,22299,224
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜10日目6日目6日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト