17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角形目盛付ポット SUS304#36(30.7L)

通常単価(税別)
45,80039,795
税込単価
50,38043,775
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・型番:36・材質:ステンレスSUS304・タイプ:持ち手付き360mm×288mm×320m...

詳細を確認

    型番:

    101-49013
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-49013の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-49013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,80039,795
    ( 43,775 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:36
    ・材質:ステンレスSUS304
    ・タイプ:持ち手付き360mm×288mm×320mm
    【特長】
    ・目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    角形目盛付ポット SUS304#36(30.7L)の型番101-49013のページです。 型番101-49013に関する仕様情報を記載しております。
    角形目盛付ポット SUS304#36(30.7L)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    角形目盛付ポット SUS304#36(30.7L)
    角形目盛付ポット SUS304
    角形目盛付ポット SUS304#14(1.7L)
    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 1.5L
    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L
    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワン
    通常価格45,8009,500 -6,300138,35025,422 -25,422 -
    通常出荷日7日目5日目〜5日目8日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト