17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20 101-44202

テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20

通常単価(税別)
52,00047,782
税込単価
57,20052,560
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【仕様】・型式:SUS18-20・上下板寸法(mm):180角・200角・伸縮範囲(mm):約70~2...

詳細を確認

    型番:

    101-44202
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-44202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-44202
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,00047,782
    ( 52,560 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型式:SUS18-20
    ・上下板寸法(mm):180角・200角
    ・伸縮範囲(mm):約70~250
    ・荷加重(kg):20
    ・※ノブハンドル、スラストベアリングはステンレスではありません。
    【特長】
    ・横揺れが少なく、安定した昇降が好評。研究室・実験室で幅広く使用されています。
    ・スムーズな昇降が得られるように、スラストベアリングを採用(10-12型は除く)。
    ・ノブハンドルは手にフィットし、握りやすく力が加わりやすい形状のものを使用しています。
    ・天板、底板を逆にして使用することができるので、載せる物の形状により使い分けて下さい。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20の型番101-44202のページです。 型番101-44202に関する仕様情報を記載しております。
    テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20
    テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 16-18
    テラジャッキ ノブ式・オールステンレス製ノブ式
    ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式
    オールステンレスジャッキ(ノブ式)
    テラジャッキ ラチェットハンドル式
    メーカーコクゴテラオカコクゴ三商ケニスコクゴ
    通常価格52,00041,10413,000 -38,520 -33,527 -41,100 -
    通常出荷日8日目10日目7日目〜19日目8日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト