17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

101-43907
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-43907の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-43907
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,000
( 20,900 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:06
・上下板寸法(mm):200×200
・伸縮範囲(mm):75~245
・タイプ:ラチェット式
【特長】
・上下板ステンレス(SUS304)
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200の型番101-43907のページです。 型番101-43907に関する仕様情報を記載しております。
ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボラトリ-ジャッキ ラチェット式 06200×200
ラボラトリージャッキ ノブ式 200 <0401-200>
コーティングラボジャッキ<ステンレス>ノブ式 200×200
ラボラトリージャッキ ラチェット式 200 <0402-120>
ラボジャッキ ノブ式・ラチェット式
ラボラトリージャッキ ノブ式・ラチェット式
メーカーコクゴクライミングコクゴクライミング東京硝子器械コクゴ
通常価格19,00050,11016,70056,60148,762 -8,566 -
通常出荷日10日目15日目10日目15日目10日目9日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト