17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄製 三ッ足スタンド ステンレス支柱

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鉄製 三ッ足スタンド ステンレス支柱

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

101-43606

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コクゴ スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ 鉄製 三ッ足スタンド ステンレス支柱。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド
種類
寸法(mm)
13×1000(台)
材質
ステンレス支柱
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト