ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】使用管名がバイアル瓶でステンレス電解研磨製の蓋付試験管立です。
型番
詳細タイプ
規格
使用管径
(mm)
配列
棚高さ
材質詳細
適応
備考
内容量
三和化研工業
ステンレス製試験管立 SS15-200
日本メデカルサイエンス
試験管立SS型 バイアル瓶用 27-100B
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
ケニス
通常価格(税別) : 3,814円-
通常出荷日 : 6日目
サンプラテック
通常価格(税別) : 20,218円
通常出荷日 : 5日目
三商
通常価格(税別) : 5,300円
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 920円
通常出荷日 : 4日目
東京硝子器械
通常価格(税別) : 17,745円
通常出荷日 : 3日目
ワーゼフ
通常価格(税別) : 6,888円-
通常出荷日 : 1日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
コクゴ
試験管立SS型/SC型
通常価格(税別):2,419円 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード