ファクトリーサプライ用品技術窓口

【仕様】
・直径(インチ):1/8
・材質:PTFE
・色及び透明度:不透明・白色
【特長】
・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。
・耐熱性、耐薬品性良
【用途】
・ポンプ用弁、蒸気弁、ベアリング
・入数:100個/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス球 SUS304
4通常価格(税別):13,229円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~