17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ

通常単価(税別)
5,840
税込単価
6,424
通常出荷日:7日目

【仕様】・直径(インチ):5/16・材質:ナイロン66・色及び透明度:不透明・乳白色【特長】・樹脂ボー...

詳細を確認

    型番:

    101-39507
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-39507の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-39507
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,840
    ( 6,424 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・直径(インチ):5/16
    ・材質:ナイロン66
    ・色及び透明度:不透明・乳白色
    【特長】
    ・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。
    ・耐摩耗性良
    【用途】
    ・ベアリング、各種弁
    ・入数:100個/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケの型番101-39507のページです。 型番101-39507に関する仕様情報を記載しております。
    樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂ボールナイロン66 5/16 インチ 100ケ
    樹脂ボール ナイロン66 1/8インチ 100ヶ入
    樹脂ボール アクリル 3/16インチ 100ヶ入
    樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入
    ナイロンボール【1kg】
    ナイロンボール(鉄芯入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴケニスアズワン
    通常価格5,8403,3405,84015,00015,680 -15,310 -
    通常出荷日7日目在庫品1日目7日目7日目11日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト