17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)400mm8×80

通常単価(税別)
17,83516,800
税込単価
19,61918,480
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・ロッド径×羽根長さ:8φ×80mm・全長:400mm【特長】・鉄芯入り。・入数:1本

詳細を確認

    型番:

    101-38202
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-38202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-38202
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,83516,800
    ( 18,480 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ロッド径×羽根長さ:8φ×80mm
    ・全長:400mm
    【特長】
    ・鉄芯入り。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)400mm8×80の型番101-38202のページです。 型番101-38202に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)400mm8×80のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付)400mm8×80
    PTFE被覆撹拌棒(羽根付)(PTFE)500mm8×100
    オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm
    PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44
    PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ
    PTFE被覆撹拌棒(羽根付) NR-33
    メーカーコクゴコクゴコクゴケニスコクゴケニス
    通常価格17,83522,4887,700 -17,46016,672 -16,781
    通常出荷日7日目7日目7日目6日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト