17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレススプーン 500 SUS430 101-37909

ステンレススプーン 500 SUS430

    型番:

    101-37909
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-37909の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-37909
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,700
    ( 11,770 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・全長500mmのSUS430製のステンレススプーン です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレススプーン 500 SUS430の型番101-37909のページです。 型番101-37909に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレススプーン 500 SUS430のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレススプーン 500 SUS430
    ステンレススプーン 600 SUS430
    ステンレス柄杓 500ml 柄500㎜
    ヘラ付きさじ SUS430 600mm
    サンプリングスプーン
    さじ SUS410/430 150~600mm
    メーカーコクゴコクゴ三商コクゴアズワン東京硝子器械
    通常価格10,70013,50010,84414,0009,300 -12,732
    通常出荷日5日目10日目7日目8日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト