ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリ柄杓 3.6L 黒

ポリ柄杓 3.6L 黒 101-35404
通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:3日目

【特長】・容量(ℓ):3.6・上径(mm):200Φ・高さ(mm):130・柄長さ(mm):270・色...

詳細を確認

型番:

101-35404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-35404の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
101-35404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ℓ):3.6
・上径(mm):200Φ
・高さ(mm):130
・柄長さ(mm):270
・色:黒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ柄杓 3.6L 黒の型番101-35404のページです。 型番101-35404に関する仕様情報を記載しております。
ポリ柄杓 3.6L 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ柄杓 3.6L 黒
ポリ柄杓 2L 白
薬さじ(プラスチック黒) 小
ステンレス柄杓 500ml 柄1000㎜
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L
ゲージポートBA管 JMG-15-6
メーカーコクゴコクゴケニス三商アズワン東京硝子器械
通常価格5,0003,00017411,95816,625 -20,717
通常出荷日3日目3日目4日目10日目1日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト