ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUS 角型スコップ 大

SUS 角型スコップ 大 101-35202
通常単価(税別)
5,100
税込単価
5,610
通常出荷日:5日目

【仕様】・品番:大・幅(mm):130・全長(mm):300【特長】・鉄芯入り、PTFE一体成型品、グ...

詳細を確認

型番:

101-35202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-35202の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品番幅(mm)全長(mm)入数
101-352021303001個

型番リスト

表示件数
型番
101-35202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:大
・幅(mm):130
・全長(mm):300
【特長】
・鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS 角型スコップ 大の型番101-35202のページです。 型番101-35202に関する仕様情報を記載しております。
SUS 角型スコップ 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS 角型スコップ 大
角型スコップ
SUS 角型スコップ 特大
角型スコップ 特大
SUS角型スコップ 小 100×290
ステンレス角型スコップ 特大
メーカーコクゴアズワンコクゴケニスコクゴ三商
通常価格5,1006,3706,3506,3004,5505,599
通常出荷日5日目1日目5日目9日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト