ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUS角型スコップ 小 100×290

SUS角型スコップ 小 100×290 101-35201
通常単価(税別)
4,550
税込単価
5,005
通常出荷日:4日目

【仕様】・品番:小・幅(mm):100・全長(mm):290【特長】・鉄芯入り、PTFE一体成型品、グ...

詳細を確認

型番:

101-35201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-35201の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品番幅(mm)全長(mm)入数
101-352011002901個

型番リスト

表示件数
型番
101-35201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,550
( 5,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:小
・幅(mm):100
・全長(mm):290
【特長】
・鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS角型スコップ 小 100×290の型番101-35201のページです。 型番101-35201に関する仕様情報を記載しております。
SUS角型スコップ 小 100×290のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS角型スコップ 小 100×290
角スコップ SUS304 小
角型スコップ
SUS 角型スコップ 特大
角型スコップ 特大
ステンレス角型スコップ 特大
メーカーコクゴ三商アズワンコクゴケニス三商
通常価格4,5506,4006,3706,3506,3005,599
通常出荷日4日目3日目1日目5日目9日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト