ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ベロペット 10ml(10入)

ベロペット 10ml(10入) 101-34105
通常単価(税別)
1,138
税込単価
1,252
通常出荷日:3日目

【仕様】・容量:10ml・1袋入数:10本【特長】・ベローズで吸引・押し出せます。・入数:10個入/袋

詳細を確認

型番:

101-34105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-34105の仕様・寸法情報

商品タイプ
スポイト
-
-

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
101-34105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:10ml
・1袋入数:10本
【特長】
・ベローズで吸引・押し出せます。
・入数:10個入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベロペット 10ml(10入)の型番101-34105のページです。 型番101-34105に関する仕様情報を記載しております。
ベロペット 10ml(10入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベロペット 10ml(10入)
クリームW栓 W-29N 1入
栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入
栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入
バイトン(R)栓
特大ゴム栓 天然ゴム
メーカーコクゴ三商三商三商アズワンコクゴ
通常価格1,13886039,60033,000540 -17,490 -
通常出荷日3日目9日目2日目2日目1日目〜10日目
商品タイプスポイトスポイトスポイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト