17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベロペット 5ml(10入)

通常単価(税別)
933
税込単価
1,026
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:5ml・1袋入数:10本【特長】・ベローズで吸引・押し出せます。・入数:10個入/袋

詳細を確認

    型番:

    101-34104
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-34104の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-34104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    933
    ( 1,026 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:5ml
    ・1袋入数:10本
    【特長】
    ・ベローズで吸引・押し出せます。
    ・入数:10個入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベロペット 5ml(10入)の型番101-34104のページです。 型番101-34104に関する仕様情報を記載しております。
    ベロペット 5ml(10入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベロペット 5ml(10入)
    ゴムスポイト 8筋入
    マルエム アルミキャップ M-1 100入
    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
    ワンタッチ給油栓(コッくん)
    Cキャップ(シリコーンゴム)
    メーカーコクゴコクゴ三商東京硝子器械アズワンコクゴ
    通常価格9333,03414,6006,20040,9442,016 -
    通常出荷日7日目7日目2日目7日目1日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト