17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムスポイト 8筋入

通常単価(税別)
3,034
税込単価
3,337
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:8筋入・容量:200ml・球径:80mm・28mm・高さ:107mm・吸上量:160m...

詳細を確認

    型番:

    101-32912
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-32912の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-32912
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,034
    ( 3,337 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:8筋入
    ・容量:200ml
    ・球径:80mm
    ・28mm
    ・高さ:107mm
    ・吸上量:160ml
    ・※両口ゴム球・片口ゴム球他異型寸法のスポイトもご相談ください。
    【特長】
    ・天然ゴム製で、用途や容量に応じて加工利用が可能なスポイト球です。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴムスポイト 8筋入の型番101-32912のページです。 型番101-32912に関する仕様情報を記載しております。
    ゴムスポイト 8筋入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴムスポイト 8筋入
    Cキャップ(シリコーンゴム)
    ベロペット 5ml(10入)
    マルエム アルミキャップ M-1 100入
    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55
    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
    メーカーコクゴコクゴコクゴ三商コクゴ東京硝子器械
    通常価格3,0342,016 -93314,6001,9776,200
    通常出荷日7日目5日目〜7日目2日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト