ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
ステンレス(SUS304)製の角バットと角バット用のフタです。セットではないの...
型番
深さ
(mm)
上外寸法
詳細タイプ
仕様
適合フタ
適合本体
ステンレス(SUS304)製の角バットと角バット用のフタです。セットではないので、それぞれ必要な数だけお求めいただけます。【仕様】・サイズ:3枚取(バットの上部外寸法:590×420×110mm)・材質:SUS304
三商
ステンレス角型バット
トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
コクゴ
通常価格(税別) : 1,650円
通常出荷日 : 7日目
SUGICO
通常価格(税別) : 907円-
通常価格(税別) : 173円-
通常出荷日 : 1日目~
エスコ
通常価格(税別) : 6,380円-
通常出荷日 : 1日目
当日出荷可能
通常価格(税別) : 2,220円-
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 20,698円
通常価格(税別) : 500円-
通常出荷日 : 5日目~
MONOVATE(旧:日東金…
通常価格(税別) : 52,541円
通常出荷日 : 4日目
ケニス
通常価格(税別) : 7,469円
通常出荷日 : 8日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SUS角バット本体/フタ
通常価格(税別):7,760円 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード