ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレス浅型角バット |
|
コクゴ SUS現像用バット 大正角 |
|
東京硝子器械 Fineステンレス写真用バット |
|
アズワン CRワイパー WAシリーズ【8~15個入り】 |
|
セイニチ ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
【仕様】
・品番:全紙
・底内寸法(mm):(縦)610×(横)465×(深さ)60
・材質:SUS304製
・入数:1枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
SUS浅型バット 15インチ
0通常価格(税別):1,650円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入
2.7通常価格(税別):2,229円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
5通常価格(税別):10,600円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):13,120円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~

アズワン
有機溶剤用スプレー
4.8通常価格(税別):2,420円