17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCガス洗浄瓶 1L/5L

通常単価(税別)
6,9009,545
税込単価
7,59010,500
通常出荷日:7日目

耐熱、耐寒性に優れています。【チューブ径】Φ6×Φ8【容量】1L/5L

  • 商品タイプ
    洗浄瓶
  • チューブ径
    Φ6×Φ8
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

内容量

最小発注数量
1L
1本
1個
5L
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
7日目
9,545
( 10,500 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐熱、耐寒性に優れています。
【チューブ径】Φ6×Φ8
【容量】1L/5L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCガス洗浄瓶 1L/5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCガス洗浄瓶 1L/5L
FRPバット 2枚取/3枚取
ポリバケツ 5L~22L フタ付
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
ポリバケツ 5~22L フタ付
ガス洗浄瓶 100~5000mL
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワン
通常価格6,900-11,600 -1,306 -900 -1,879 -3,550 -
通常出荷日7日目7日目2日目1日目4日目1日目
商品タイプ洗浄瓶バット・トレー密閉タンク・バケツバット・トレー密閉タンク・バケツ洗浄瓶
チューブ径Φ6×Φ8-----
内容量1本1枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト