17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS304ロート 240×25×150

通常単価(税別)
16,18715,246
税込単価
17,80616,771
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【仕様】・寸法:上径240mm×足径25mm×足長150 mm・入数:1個

    型番:

    101-26407
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-26407の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-26407
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,18715,246
    ( 16,771 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・寸法:上径240mm×足径25mm×足長150 mm
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SUS304ロート 240×25×150の型番101-26407のページです。 型番101-26407に関する仕様情報を記載しております。
    SUS304ロート 240×25×150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS304ロート 240×25×150
    SUS304ロート
    石油缶・ドラム缶用ロ-ト 240B
    ロート PTFE #039.150 φ150
    SUS304ロート 100×13×70
    SUS製ドラム缶用コック
    メーカーコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械コクゴアズワン
    通常価格16,1877,559 -33,00028,5818,04546,351 -
    通常出荷日6日目6日目7日目3日目60日目7日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト