17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPシリンダー 250ml

通常単価(税別)
612
税込単価
673
通常出荷日:7日目

【仕様】・ 容量:250ml【特長】・耐熱温度:(本体PP)120℃/(足PE)80℃・入数:1本

詳細を確認

    型番:

    101-24106
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-24106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-24106
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    612
    ( 673 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ 容量:250ml
    【特長】
    ・耐熱温度:(本体PP)120℃/(足PE)80℃
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PPシリンダー 250mlの型番101-24106のページです。 型番101-24106に関する仕様情報を記載しております。
    PPシリンダー 250mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PPシリンダー 250ml
    ポリシリンダー(PP) 500mL
    メスシリンダー PP 10mL~4L
    PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
    PFAシリンダー
    メスシリンダー 10ml・25ml
    メーカーコクゴアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンフロン工業レオナ
    通常価格6129502,945 -10,717 -14,111 -293 -
    通常出荷日7日目1日目6日目〜1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト