17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEタービン型撹拌棒450

通常単価(税別)
51,758特別価格
税込単価
56,934特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・全長:445mm・ロッド径:8Φ・羽根幅×高さ:30Φ×45mm【特長】・タービン型撹拌棒は...

詳細を確認

    型番:

    101-23701
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    101-23701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,75845,459
    ( 50,005 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・全長:445mm
    ・ロッド径:8Φ
    ・羽根幅×高さ:30Φ×45mm
    【特長】
    ・タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
    ・入数:1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEタービン型撹拌棒450の型番101-23701のページです。 型番101-23701に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEタービン型撹拌棒450のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEタービン型撹拌棒450
    PTFE羽根型撹拌棒
    PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒
    ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒
    PTFEジェット型撹拌棒 800mm(TGK)
    PTFE撹拌棒(羽根付き)
    メーカーコクゴサンプラテックアズワンフロンケミカルフロン工業サンプラテック
    通常価格51,75860,51145,927 -45,154 -33,66617,834 -
    通常出荷日7日目5日目8日目〜1日目6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト