17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

封印ボトル 100/250ml

通常単価(税別)
25,61227,288特別価格
税込単価
28,17330,017特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・キャップが開封されているかが一目で分かるライナーが付いています・開封確認が可能ですので、内容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    PE(ポリエチレン)製容器
  • 形状
    丸型
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~70
  • 材質
    本体/高密度ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン、一体型中栓/リニアポリエチレン
  • 内容量
    200本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
0.1
A:38Φ、B:52Φ、C:84.5Φ、D:89.5Φ
200本
1個
0.25
A:38Φ、B:62Φ、C:126Φ、D:131Φ
200本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,61221,718
( 23,890 )
7日目
27,28823,691
( 26,060 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップが開封されているかが一目で分かるライナーが付いています
・開封確認が可能ですので、内容物の安全性を確認できます。また、封印帯の効果により、キャップのトルクバック防止効果もあります
・2ピース一体構造キャップのため、安全性が向上。開栓時に中栓がキャップと一緒に外れるので、中栓のみを外す際の内容物飛散事故を防止できます。また内容物充填の際もキャッピングのみで中栓をつける手間が省けます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印ボトル 100/250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印ボトル 100/250ml
テーパータンク 100L 開放型
ハイパック Sシリーズ
PPクリアジャー CJシリーズ
ポリカーボネート 大型瓶 10/20/30L
JPボトル 透明広口瓶 100/250ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格25,612-101,778 -1,159 -17,746 -29,040 -19,056 -
通常出荷日7日目10日目〜7日目10日目8日目〜7日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器その他樹脂製容器-
形状丸型丸型角型丸型丸型丸型
使用温度範囲(℃)0~70--0~70-0~98
材質本体/高密度ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン、一体型中栓/リニアポリエチレン本体:HDPE、かぶせ蓋:HDPE、コック:PVC、架台:HDPE、ネジキャップ:HDPE本体材質:ポリプロピレン、フタ材質:EVA樹脂本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)ポリカーボネート-
内容量200本1台1個-1本200本/箱
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト