ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PFAボトル 広口 100ml

PFAボトル 広口 100ml 101-20501
通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:3日目

【仕様】・容量:100ml・キャップ外径:40mm・口内径:26mm・胴径:45mm・全高:104mm...

詳細を確認

型番:

101-20501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-20501の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番容量キャップ外径口内径胴径全高入数
101-20501100ml40mm26mm45mm104mm1本

型番リスト

表示件数
型番
101-20501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:100ml
・キャップ外径:40mm
・口内径:26mm
・胴径:45mm
・全高:104mm
【特長】
・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。
・過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。
・外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
・※中栓はありません。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAボトル 広口 100mlの型番101-20501のページです。 型番101-20501に関する仕様情報を記載しております。
PFAボトル 広口 100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAボトル 広口 100ml
PFA広口ボトル 25mL
PFAボトル 広口 250/500/1000ml
PFA細口ボトル 500mL
JPボトル 透明広口瓶 100/250ml
PFAボトル 細口 500/1000ml
メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴ東京硝子器械コクゴコクゴ
通常価格3,6001,4005,499 -5,30019,056 -5,300 -
通常出荷日3日目6日目7日目6日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト