17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペットケース 8LL 両面引き出し式

通常単価(税別)
30,951
税込単価
34,046
通常出荷日:15日目

【仕様】・寸法:190×700×310H・引き出し数::8段(2列4段)・入数:1個

詳細を確認

    型番:

    101-15111
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-15111の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-15111
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,951
    ( 34,046 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・寸法:190×700×310H
    ・引き出し数::8段(2列4段)
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピペットケース 8LL 両面引き出し式の型番101-15111のページです。 型番101-15111に関する仕様情報を記載しております。
    ピペットケース 8LL 両面引き出し式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピペットケース 8LL 両面引き出し式
    Fine ピペットケース 8S・8L・6L
    8ch用試薬トレイ 00-88-TY 50個入
    毒薬ピペット ホールピペット形 020470シリーズ
    先端メスピペット
    ピペット・ストリペット PS
    メーカーコクゴ東京硝子器械ニチリョーアズワンアズワンアズワン
    通常価格30,95120,46613,9098,454 -3,36917,242 -
    通常出荷日15日目3日目6日目8日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト