ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】
・種類:中
・内径×高さ:150×500mm
・入数:1個

古河薬品工業
ロングライフクーラント 赤/緑


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~