17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NPボトル 広口 1000ml 50本入1310-05 NPW-1000

通常単価(税別)
10,6919,635
税込単価
11,76010,599
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・材質(本体・キャップ):PP・口内径(A):54.0φ・本体外径(B):96φ・フタなし高さ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1

型番:

101-0990501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-0990501の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-0990501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6919,635
( 10,599 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質(本体・キャップ):PP
・口内径(A):54.0φ
・本体外径(B):96φ
・フタなし高さ(C):195.0mm
・フタ付高さ:197.5mm(D)
【特長】
・オートクレーブ可能。
・中栓不要で液モレなし
・減圧液モレ試験にクリア。
・ダイレクトブロー成形
・入数:50本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NPボトル 広口 1000ml 50本入1310-05 NPW-1000の型番101-0990501のページです。 型番101-0990501に関する仕様情報を記載しております。
NPボトル 広口 1000ml 50本入1310-05 NPW-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPボトル 広口 1000ml 50本入1310-05 NPW-1000
1型投薬瓶 1000ml 50本入
JPボトル遮光 JP-1000 50本入
PTFE円筒容器 1000mL
PE広口瓶 白 50ml 230本入
PE広口瓶 茶 50ml 230本入
メーカーコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴ
通常価格10,69115,52015,65219,72712,47814,000
通常出荷日7日目7日目7日目15日目7日目7日目
容量(L)110.110.050.05

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト