ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】
・品番:CW-15
・材質:アクリル製
・枠:アルミ異形押出し
・本体外寸法:1080×525×1514mm+架台
・扉:4枚(均一)
・棚板枚数:8
・増設最大段数:最大36段(2列)
・棚板耐荷重:10kg/枚
・質量:83kg
・湿度調整範囲:20%~50%
・ユニット2台
・※安全装置:加熱・過電流防止機能付き
・入数:1台

プロセブン
耐震マット

ホーケン
ドットサイバー DC-53H
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スタンダードステンレス小型デシケーター
0通常価格(税別):44,394円~

アズワン
シリカゲル&乾燥器
0通常価格(税別):6,824円~

アズワン
ガス置換デシケーター 棚板耐荷重 約30kg/枚
0通常価格(税別):62,974円~

アズワン
真空デシケーター VDR
0通常価格(税別):17,054円~

サンプラテック
ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス
0通常価格(税別):21,816円~

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
0通常価格(税別):6,043円

アズワン
成形真空デシケーター MVD-300N
0通常価格(税別):83,748円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~