ファクトリーサプライ用品技術窓口

C型ユニットデシケーター CG-10/CB-8

通常単価(税別)
215,189
税込単価
236,708
通常出荷日:15日目

アクリル製のC型ユニットデシケーターです。湿度調整範囲は20%~50%で主に固体を乾燥状態で保存するの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • 棚板枚数
    4
  • 棚板耐荷重
    10kg/枚
  • アルミ異形押出し
  • 湿度調整範囲
    20%~50%
  • 備考
    ユニット1台
  • 仕様
    加熱・過電流防止機能付き
  • 消費電力量 (W)
    6.3(AC100V)
  • 材質
    アクリル製
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

101-04502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-04502の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
外寸法(mm)
532×525×1514+架台
品番
CG-10
2枚(均一)
棚板枚数
4
増設最大段数
最大36段
棚板耐荷重
10kg/枚
アルミ異形押出し
湿度調整範囲
20%~50%
備考
ユニット1台
仕様
加熱・過電流防止機能付き
消費電力量(W)
6.3(AC100V)
材質
アクリル製
質量(g)
46000
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)

  • 品番

  • 増設最大段数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-04502

外寸法

(mm)

品番

増設最大段数

質量

(g)

内容量

最小発注数量
532×525×1514+架台
CG-10
2枚(均一)
最大36段
46000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,189
( 236,708 )
15日目

詳細情報

基本情報

アクリル製のC型ユニットデシケーターです。
湿度調整範囲は20%~50%で主に固体を乾燥状態で保存するのに最適です。
安全装置として、加熱・過電流防止機能が付いています。
【CB-8】…棚段最大24段【CG10】…棚段最大36段

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型ユニットデシケーター CG-10/CB-8の型番101-04502のページです。 型番101-04502に関する仕様情報を記載しております。
C型ユニットデシケーター CG-10/CB-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型ユニットデシケーター CG-10/CB-8
デシケーター B-8シリーズ
デシケーター G-10シリーズ
デシケーター B-6S/B-6P
デシケーター W-15シリーズ
デシケーター B-7シリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格215,189101,333 -129,113 -62,131 -232,405 -67,780 -
通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
棚板枚数444282
棚板耐荷重10kg/枚20kg/枚20kg/枚20kg/枚20kg/枚20kg/枚
アルミ異形押出し-----
湿度調整範囲20%~50%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト