17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリカゲルシート(1パック5枚入り)

通常単価(税別)
6,533
税込単価
7,186
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・サイズ:208mm×300mm・入り数:(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋【特長】・工業...

詳細を確認

    型番:

    101-04201
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-04201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-04201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,533
    ( 7,186 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:208mm×300mm
    ・入り数:(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋
    【特長】
    ・工業用途に適するように製造された球状シリカゲルで、粒子強度、耐圧強度が大きく、使用中に微粉を生じません。
    ・耐水能力が大きく、ドレンの水等に接触した場合、破砕率が低い。
    ・バラ販売不可
    ・入数:1袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリカゲルシート(1パック5枚入り)の型番101-04201のページです。 型番101-04201に関する仕様情報を記載しております。
    シリカゲルシート(1パック5枚入り)のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    メッキ工程で試験的に使用しました
    3
    満足度:3.0
    メッキ処理後の表面にシミの様な模様が出たため、対策としてメッキ前に部品を除湿してみることになりこの商品を購入しました。部...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリカゲルシート(1パック5枚入り)
    シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶)
    TLCシリカゲル60F254 250μm 2.5×7.5 100枚
    ドライ嫌気インジケーター 100枚
    ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)
    塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOW12.5
    メーカーコクゴケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格6,53328,616 -44,4118,9308,93025,800
    通常出荷日在庫品1日目4日目6日目8日目11日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト