17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小型真空デシケーター
アズワン
ミニ真空容器
アズワン
真空容器 S-3
ケニス

真空容器(円筒型)3型

通常単価(税別)
85,54080,886
税込単価
94,09488,975
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【仕様】・品番:3型・排気筒内寸法210φ×300H・真空バルブ:2個・真空計:-0.1MPa・真空計...

詳細を確認

    型番:

    101-03303
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-03303の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-03303
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,54080,886
    ( 88,975 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:3型
    ・排気筒内寸法210φ×300H
    ・真空バルブ:2個
    ・真空計:-0.1MPa
    ・真空計個数:1個
    ・※適合機種ポンプ:FP-15型
    【特長】
    ・容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。
    ・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
    ・排気筒内寸法210φ×300H
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空容器(円筒型)3型の型番101-03303のページです。 型番101-03303に関する仕様情報を記載しております。
    真空容器(円筒型)3型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空容器(円筒型)3型
    円筒型真空槽
    円筒型真空槽 5305シリーズ
    真空容器 S-3
    小型真空容器 丸型300mL
    小型真空容器 丸型150mL
    メーカーコクゴサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンケニスケニスケニス
    通常価格85,54024,616 -24,616 -84,39027,16025,414
    通常出荷日15日目15日目〜15日目〜6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト