17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター H-5(透明アクリル)

通常単価(税別)
106,666
税込単価
117,333
通常出荷日:15日目

【仕様】・品番:H-5・摘要:透明アクリル・材質:透明アクリル・本体外寸法:432×435×804Hm...

詳細を確認

    型番:

    101-02101
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-02101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-02101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,666
    ( 117,333 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:H-5
    ・摘要:透明アクリル
    ・材質:透明アクリル
    ・本体外寸法:432×435×804Hmm
    ・本体内寸法:378×400×730Hmm
    ・皿:シリカゲル皿1枚
    ・棚板:自在
    ・棚板枚数:8
    ・増設最大段数:最大20段まで増設可能
    ・その他付属品:湿度計付き
    ・留金ロックタイプ
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デシケーター H-5(透明アクリル)の型番101-02101のページです。 型番101-02101に関する仕様情報を記載しております。
    デシケーター H-5(透明アクリル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デシケーター H-5(透明アクリル)
    デシケーター H-1(透明アクリル)
    デシケーター H-2(透明アクリル)
    デシケーター 帯電防止アクリル H-5S(新光化成)
    デシケーター B-7(透明アクリル)
    デシケーター H-2
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴケニス
    通常価格106,66616,92028,200137,72169,33331,040
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト