ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
アズワン 角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7 |
|
アズワン 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ |
【仕様】
・品番:H-2
・摘要:留金ロックタイプ
・材質:透明アクリル
・本体外寸法:300×345×540mm
・本体内寸法:265×320×465mm
・皿:シリカゲル皿1枚
・棚板:自在
・棚板枚数:4
・増設最大段数:最大18段まで増設可能
・その他付属品:湿度計付き
・留金ロックタイプ
・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカバヤシ
ナカバヤシ キャパティ ドライボックス 11L DB-11L-N
4.5通常価格(税別):5,094円

ケニス
シリカゲル デシケーター(棚板固定式)
0通常価格(税別):20,370円~

ケニス
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ
0通常価格(税別):12,400円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):3,200円~

アズワン
ビッグドライ(オートドライ)SPB
0通常価格(税別):109,781円~

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
0通常価格(税別):5,639円

トラスコ中山
TRUSCO A型シリカゲル
0通常価格(税別):9,980円~

東京硝子器械
ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)
0通常価格(税別):8,930円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~