ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・品番:H-1・摘要:留金ロックタイプ・材質:透明アクリル・本体外寸法...
型番:
【仕様】・品番:H-1・摘要:留金ロックタイプ・材質:透明アクリル・本体外寸法:300×345×540mm・本体内寸法:265×320×465mm・皿:シリカゲル皿1枚・棚板枚数:3枚・棚板:5段固定式・※湿度計はついておりません。・留金ロック・入数:1台
アズワン
デシケーター LH・LL
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!
スリーボンド
吸湿乾燥剤 TB9970
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
コクゴ
デシケーター H-1(透明アクリル)
通常価格(税別):16,920円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード