17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター B-7(透明アクリル)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,42869,330
税込単価
80,77176,263

【仕様】・品番:B-7・摘要:留金タイプ・材質:透明アクリル・本体外寸法:53...

詳細情報を確認する

型番:

101-01402
解除
    数量:

    101-01402の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-01402
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,42869,330
    ( 76,263 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:B-7
    ・摘要:留金タイプ
    ・材質:透明アクリル
    ・本体外寸法:532×525×769Hmm(他にゴム足高さ25mm)
    ・本体内寸法:478×485×690Hmm
    ・扉:片開き
    ・皿:シリカゲル皿1枚
    ・棚板:自在
    ・棚板枚数:2
    ・棚板材質:ステンレス
    ・増設最大段数:19
    ・棚板ピッチ:35mm
    ・棚板耐荷重:20kg/枚
    ・棚受け本数:4
    ・※樹脂タイプの棚板もあります。
    ・留金ロックタイプ
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デシケーター B-7(透明アクリル)の型番101-01402のページです。 型番101-01402に関する仕様情報を記載しております。
    デシケーター B-7(透明アクリル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デシケーター B-7(透明アクリル)
    デシケーター B-7シリーズ
    デシケーター 透明アクリル B-6(新光化成)
    デシケーター H-1(透明アクリル)
    デシケーター H-2(透明アクリル)
    デシケーター H-5(透明アクリル)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格73,42867,780 -64,01416,92028,200112,800
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました