17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター G-10シリーズ

通常単価(税別)
141,208235,346特別価格
税込単価
155,329258,881特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】コクゴのデシケーター G-10シリーズです。キャスター付きで移動も容易です。

  • 商品タイプ
    デシケーター
  • 外寸法 (mm)
    532×525×1514H(他に架台高さ300)
  • 内寸法 (mm)
    478×485×1460H
  • キャスター
    あり
  • 上下2段片開き
  • シリカゲル皿1枚
  • 棚板
    自在
  • 棚板枚数
    4
  • 棚板材質
    ステンレス
  • 増設最大段数
    1室最大36段まで増設可能
  • 棚板ピッチ
    35mm
  • 棚板耐荷重
    20kg/枚
  • キャスター詳細
    移動用キャスター、架台付
  • 棚受け本数
    8本
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 品番

  • 摘要

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

品番

摘要

材質

内容量

最小発注数量
帯電防止タイプ
G-10S
-
帯電防止ABS
1台
1個
留金ロックタイプ
G-10
留金タイプ
透明アクリル
1台
1個
耐薬品タイプ
G-10P
耐薬品性
透明塩ビ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,346215,176
( 236,694 )
15日目
141,208129,106
( 142,017 )
15日目
144,973132,548
( 145,803 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コクゴのデシケーター G-10シリーズです。
キャスター付きで移動も容易です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 樹脂タイプの棚板もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター G-10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デシケーター G-10シリーズ
デシケーター W-15シリーズ
デシケーター B-6S/B-6P
デシケーター(クアリム)
デシケーター FH-2 留金タイプ
デシケーター FL-1 留金タイプ
メーカーコクゴコクゴコクゴアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格141,208-253,800 -62,131 -19,639 -23,55620,000
通常出荷日15日目15日目15日目1日目3日目3日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
外寸法(mm)532×525×1514H(他に架台高さ300)1080×525×1514H(他に架台分高さ300)500×525×555H(ゴム足高さ25含む)347×349×420300X345X540H(ゴム足を含む)500X320X340H
内寸法(mm)478×485×1460H980×485×1460478×485×490H280×275×350265X320X465H465X290X265H
キャスターありありなしなしなしなし
上下2段片開き扉は上下2段両開き片開き---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト