17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リライアカットDEシリーズ

通常単価(税別)
36,815
税込単価
40,497
通常出荷日:7日目

特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 詳細タイプ
    非塩素・高引火点不水溶性切削油
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

RIRAIACUT-DE10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RIRAIACUT-DE10の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
不水溶性
詳細タイプ
非塩素・高引火点不水溶性切削油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
10.0
動粘度(100℃)(m㎡/s)
2.95
密度(15℃)(g/c㎥)
0.865
流動点(℃)
-15
引火点(℃)
230
淡黄色~黄色(L1.0)
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 動粘度(40℃)(m㎡/s)

  • 動粘度(100℃)(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RIRAIACUT-DE10

動粘度(40℃)

(m㎡/s)

動粘度(100℃)

(m㎡/s)

密度(15℃)

(g/c㎥)

流動点

(℃)

引火点

(℃)

内容量

最小発注数量
10.0
2.95
0.865
-15
230
淡黄色~黄色(L1.0)
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,815
( 40,497 )
7日目

詳細情報

基本情報

特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
【特長】
・高引火点:
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類(リライアカットDE-P15,25)および第4石油類(リライアカットDE10)に分類される商品です。
・切削・研削に優れる:
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
・高い潤滑性:
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
・粘度指数が高く、流動点が低い:
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
・良好な安定性:
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間安定してご使用可能です。
・消防法危険物分類:DE10/第4石油類、DE-P15・E-P25/可燃性液体類
【用途】
・リライアカットDE10(第4石油類)
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工
・リライアカットDE-P15(可燃性液体類)
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工
・リライアカットDE-P25(可燃性液体類)
非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などの一般切削加工および歯車加工、自動盤加工

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットDEシリーズの型番RIRAIACUT-DE10のページです。 型番RIRAIACUT-DE10に関する仕様情報を記載しております。
リライアカットDEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リライアカットDEシリーズ
リライアカットAXシリーズ
リライアカットASシリーズ
リライアカットDYシリーズ
リライアカットAM30
リライアカットAM10
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格36,81517,391 -13,805 -17,722 -13,84614,710
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
詳細タイプ非塩素・高引火点不水溶性切削油非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト