17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リライアカットGC32

通常単価(税別)
13,640
税込単価
15,004
通常出荷日:7日目

工作機械の作動油としての性能を兼ね備えた歯切り油です。市販有機モリブデン系の製品と比べて、ポンプ性能、...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 詳細タイプ
    非塩素アンチミスト型不水溶性切削油(油圧兼用歯切り油)
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    32.7
  • 動粘度(100℃) (m㎡/s)
    5.76
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.877
  • 流動点 (℃)
    -35
  • 引火点 (℃)
    214
  • 淡黄色~黄色(L0.5)
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 水分が混入しないようにご注意ください(添加剤が抽出されることがあるため)。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

RIRAIACUT-GC32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RIRAIACUT-GC32の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
不水溶性
詳細タイプ
非塩素アンチミスト型不水溶性切削油(油圧兼用歯切り油)
動粘度(40℃)(m㎡/s)
32.7
動粘度(100℃)(m㎡/s)
5.76
密度(15℃)(g/c㎥)
0.877
流動点(℃)
-35
引火点(℃)
214
淡黄色~黄色(L0.5)
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RIRAIACUT-GC32

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,640
( 15,004 )
7日目

詳細情報

基本情報

工作機械の作動油としての性能を兼ね備えた歯切り油です。市販有機モリブデン系の製品と比べて、ポンプ性能、安全性、切削性能を大幅に改善しています。また、加工中に発生する浮遊ミストを抑制しており、工場の環境が改善されます。
【特長】
・研削性が優れています:
  厳選したリン系極圧剤と特殊な摩擦調整剤が配合されているため、仕上げ面精度が要求される高硬度の歯車、ボールネジや工具等の溝研削加工において、優れた研削性を発揮します。
・アンチミスト性に優れています:
  特殊なミスト防止剤が配合されていますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・ホブ盤、ハイポイドギヤ成形歯切り盤での歯切り加工

ご注意

  • 水分が混入しないようにご注意ください(添加剤が抽出されることがあるため)。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットGC32の型番RIRAIACUT-GC32のページです。 型番RIRAIACUT-GC32に関する仕様情報を記載しております。
リライアカットGC32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リライアカットGC32
リライアカットAM30
リライアカットAM10
リライアカットAH30
リライアカットDS30
リライアカットDH30
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格13,64013,84614,71014,74713,34015,872
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
詳細タイプ非塩素アンチミスト型不水溶性切削油(油圧兼用歯切り油)非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)32.727.711.631.028.330.5
動粘度(100℃)(m㎡/s)5.765.333.115.365.375.68

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト