17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リライアカットAXシリーズ

通常単価(税別)
17,51118,046特別価格
税込単価
19,26219,851特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。リラ...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 詳細タイプ
    非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
  • 淡褐色~褐色(L3.0)
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度(40℃)(m㎡/s)

  • 動粘度(100℃)(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

動粘度(40℃)

(m㎡/s)

動粘度(100℃)

(m㎡/s)

密度(15℃)

(g/c㎥)

流動点

(℃)

引火点

(℃)

内容量

最小発注数量
16.8
3.93
0.897
-12.5
176
1缶(20L)
1個
24.6
5.48
0.906
-15
182
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,511
( 19,262 )
7日目
18,04617,390
( 19,129 )
7日目

詳細情報

基本情報

活性硫黄型極圧剤と新規の摩擦調整剤を併用した非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削油です。リライアカットAHシリーズより高濃度な活性硫黄系添加剤が配合されているため、より厳しい条件の高合金鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼など難削材加工や重切削加工に対応できます。
【特長】
・切削・研削性が優れています:
高度精製した基油に新規の特殊な活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、仕上げ面精度および工具寿命の向上が要求される汎用加工や研削加工において、優れた切削・研削性能を発揮します。
・アンチミスト性に優れています:
特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・臭気が低減します:
低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
・加工点の見える化に貢献します:
浮遊ミストが低減されるため、加工点を容易に見ることができます。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・リライアカットAX15
耐熱合金、ステンレス鋼を含む鋼材、焼入れ鋼、など難削材の旋削加工、リーマ加工、中ぐり加工、ねじ切り加工、深穴加工(BTA、ガンドリル)、切断加工および鉄鋼材料のギヤシェーパ・ギヤシェービング加工
・リライアカットAX25
ステンレス鋼を含む鋼材、焼入れ鋼などのタップ加工、自動盤加工、ブローチ加工

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットAXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リライアカットAXシリーズ
リライアカットAM30
リライアカットAM10
リライアカットDH30
リライアカットAH30
リライアカットDS30
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格17,511-13,84614,71015,87214,74713,340
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
詳細タイプ非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
淡褐色~褐色(L3.0)黄色~淡褐色(L2.0)黄色~淡褐色(L2.0)黄色~淡褐色(L2.5)黄色~淡褐色(L2.5)淡黄色~黄色(L1.0)
内容量1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)1缶(20L)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト