17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リライアカットDH30

通常単価(税別)
15,872
税込単価
17,459
通常出荷日:7日目

新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 詳細タイプ
    非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    30.5
  • 動粘度(100℃) (m㎡/s)
    5.68
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.886
  • 流動点 (℃)
    -12.5
  • 引火点 (℃)
    216
  • 黄色~淡褐色(L2.5)
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

RIRAIACUT-DH30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RIRAIACUT-DH30の仕様・寸法情報

種類
液状
性質
不水溶性
詳細タイプ
非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)
30.5
動粘度(100℃)(m㎡/s)
5.68
密度(15℃)(g/c㎥)
0.886
流動点(℃)
-12.5
引火点(℃)
216
黄色~淡褐色(L2.5)
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
RIRAIACUT-DH30

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,872
( 17,459 )
7日目

詳細情報

基本情報

新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤で、リライアカット DM30に脂肪分・硫黄分を増量し加工性を向上させた汎用品です。タップ加工や自動盤加工において、加工精度の向上と工具寿命の延長を実現します。銅材料などの非鉄金属から炭素鋼、合金鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
【特長】
・切削・研削性が優れています:
  高度精製した基油に、新規の特殊な不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を配合していますので、加工精度の向上と工具寿命延長が求められる切削加工や研削加工において、優れた加工性能を発揮します。
・アンチミスト性に優れています:
  特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
・臭気が低減します:
  低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。
・肌荒れが抑制されます:
  適正な粘度の高度精製基油を使用していますので、肌荒れなどを抑制します。
・JIS K 2241のN3種8号に相当します。
・消防法危険物分類:第4石油類
【用途】
・非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼、合金鋼を含む鉄鋼材料の中ぐり、形削り加工や工具・歯車研削加工、および非鉄金属のブローチ加工。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットDH30の型番RIRAIACUT-DH30のページです。 型番RIRAIACUT-DH30に関する仕様情報を記載しております。
リライアカットDH30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リライアカットDH30
リライアカットDH10
リライアカットDH5
リライアカットAM30
リライアカットAH30
リライアカットDS30
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格15,87214,73316,44913,84614,74713,340
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
詳細タイプ非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)30.512.05.1727.731.028.3
動粘度(100℃)(m㎡/s)5.683.251.895.335.365.37

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト