17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リライアカットNS10

通常単価(税別)
12,170
税込単価
13,387
通常出荷日:7日目

高度精製基油に厳選した新規ミスト防止剤を加えた非塩素系切削・研削油剤であり、鋳鉄や非鉄金属の一般切削・...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 詳細タイプ
    非塩素アンチミスト型不水溶性切削・研削油剤
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    10.0
  • 動粘度(100℃) (m㎡/s)
    2.68
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.850
  • 流動点 (℃)
    -15
  • 引火点 (℃)
    178
  • 無色透明(L0.5)
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

RIRAIACUT-NS10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RIRAIACUT-NS10の仕様・寸法情報

種類
液状
詳細タイプ
非塩素アンチミスト型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)
10.0
動粘度(100℃)(m㎡/s)
2.68
密度(15℃)(g/c㎥)
0.850
流動点(℃)
-15
引火点(℃)
178
無色透明(L0.5)
内容量
1缶(20L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
RIRAIACUT-NS10

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,170
( 13,387 )
7日目

詳細情報

基本情報

高度精製基油に厳選した新規ミスト防止剤を加えた非塩素系切削・研削油剤であり、鋳鉄や非鉄金属の一般切削・研削加工等に適しています。
【特長】
・加工性に優れています:
  鋳鉄やアルミニウム等の非鉄金属の軽切削・研削加工において優れた加工性を発揮します。
・作業環境の改善が図れます:
  特殊なミスト防止剤を配合していますので、加工中に発生するオイルミストを抑制します。
  適正な粘度の基油を使用していますので、加工中に発生する臭気や肌荒れなどを抑制するため、作業環境の改善に貢献します。
・加工点の見える化に貢献します:
  浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることができます。
・消防法危険物分類:第3石油類
【用途】
・鋳鉄、非鉄金属などの軽切削・研削加工。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リライアカットNS10の型番RIRAIACUT-NS10のページです。 型番RIRAIACUT-NS10に関する仕様情報を記載しております。
リライアカットNS10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リライアカットNS10
リライアカットAM10
リライアカットAH10
リライアカットDH10
リライアカット DS10
リライアカットDM10
メーカーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギーJXエネルギー
通常価格12,17014,71016,01614,73313,46714,105
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目11日目
種類液状液状液状液状液状液状
詳細タイプ非塩素アンチミスト型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤非塩素不活性硫黄系アンチミスト強化型不水溶性切削・研削油剤
動粘度(40℃)(m㎡/s)10.011.69.9312.011.810.3
動粘度(100℃)(m㎡/s)2.683.112.783.253.132.90
密度(15℃)(g/c㎥)0.8500.8680.8690.8690.8570.863

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト