ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニプレスPA5

通常単価(税別)
13,396
税込単価
14,736
通常出荷日:7日目

不水溶性の、プレス加工用潤滑油で、優れた加工性と摩耗防止性および耐荷重性を考慮しています。製品に対する...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    塑性加工用高級潤滑油
  • 動粘度(40℃) (m㎡/s)
    6.40
  • 密度(15℃) (g/c㎥)
    0.832
  • 流動点 (℃)
    -20
  • 引火点 (℃)
    140
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 水との混合使用は避けて下さい。水が混入しますと、銅や銅合金系材料に対する変色防止性能を低下する恐れがあります。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番:

UNIPRESS-PA-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UNIPRESS-PA-5の仕様・寸法情報

詳細タイプ
塑性加工用高級潤滑油
動粘度(40℃)(m㎡/s)
6.40
密度(15℃)(g/c㎥)
0.832
流動点(℃)
-20
引火点(℃)
140
内容量
1缶(20L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
UNIPRESS-PA-5

内容量

最小発注数量
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,396
( 14,736 )
7日目

詳細情報

基本情報

不水溶性の、プレス加工用潤滑油で、優れた加工性と摩耗防止性および耐荷重性を考慮しています。製品に対する腐食防止性やさび止め性も考慮しています。
【特長】
・多種材料の加工に適用できる:
  本油はアルミニウム、銅、銅合金、低炭素鋼など多くの材料に適するプレス加工油です。
  特に小形部品、ラジアスの大きな成形に向いています。
  曲げ、打抜き、軽い絞りなどに適します。
・消費油量を低減する:
  スピンドル油級の低粘度油ですので部品への付着量が少なく、脱脂作業の簡素化が期待できます。
  脱脂液の汚れの低減も期待できます。
・肌荒れしにくい:
  塩素、硫黄系添加剤を含みませんので臭気や肌荒れなどの低減が図れます。
・防錆性に優れ、銅系材料の変色を防止する:
  銅、銅合金系材料はプレス加工後変色する恐れがあります。
  本油は特殊添加剤の働きにより製品の変色を予防します。
  鋼材に対する防錆性に優れています。
・塗布方法:スプレー、ロール塗布、はけ塗りなど
・危険物分類:第3石油類
【用途】
・自動車電装部品、家電部品、電子部品材、電機部品などの打ち抜き、絞りおよびアルミ材のスピニング加工など。

ご注意

  • 水との混合使用は避けて下さい。水が混入しますと、銅や銅合金系材料に対する変色防止性能を低下する恐れがあります。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプレスPA5の型番UNIPRESS-PA-5のページです。 型番UNIPRESS-PA-5に関する仕様情報を記載しております。
ユニプレスPA5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプレスPA5
ユニプレスPA1,PA-L
無洗浄プレス工作油G-6231F
プレス工作油EM-7200-7270
プレス工作油EH-7300-7370
プレス工作油EP-7400-7470
メーカーJXエネルギーJXエネルギー日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格13,39613,500 -15,024 -17,267 -20,461 -14,954 -
通常出荷日7日目7日目3日目3日目3日目3日目
詳細タイプ塑性加工用高級潤滑油速乾性打抜き加工油----
動粘度(40℃)(m㎡/s)6.40-----
密度(15℃)(g/c㎥)0.832-----
流動点(℃)-20-45----
引火点(℃)140-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト