17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニプレスPA1,PA-L

通常単価(税別)
13,50017,888
税込単価
14,85019,677
通常出荷日:7日目

薄板の打抜き加工を主用途とする速乾性加工油です。樹脂コーティング材などを除く一般金属材料の浅い絞り、曲...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    速乾性打抜き加工油
  • 流動点 (℃)
    -45
  • 色(ASTM)
    L0.5
  • 内容量
    1缶(20L)

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度(40℃)(m㎡/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

動粘度(40℃)

(m㎡/s)

密度(15℃)

(g/c㎥)

引火点

(℃)

内容量

最小発注数量
1.03
0.775
45.0
1缶(20L)
1個
0.92
0.768
41.5
1缶(20L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,888
( 19,677 )
7日目
13,500
( 14,850 )
7日目

詳細情報

基本情報

薄板の打抜き加工を主用途とする速乾性加工油です。樹脂コーティング材などを除く一般金属材料の浅い絞り、曲げ加工等でも優れた性能を発揮します。
【特長】
・脱脂および洗浄工程の省略または簡素化が期待できます
・乾燥性に優れます:
乾燥後は油分などの残留物を生成しにくく乾燥性に優れます。
・金型研磨間隔の延長が期待できます:
高性能摩耗防止剤の働きにより、金型研磨間隔の延長が期待できます。
・長時間にわたり、優れた仕上がり精度を維持します
・さび止め性能:屋内保管で、環境条件によっても異なりますが、実績では2~4週間程度のさび止め性を有しています
・塩素系添加剤は使用していません
・広範囲の材質に適用できます。
・危険物分類:第2石油類
【用途】
・電磁鋼板、低合金鋼板、硬質のアルミ、銅、銅合金条。
・薄板の打抜き、曲げ、浅絞りなどのプレス加工。(板厚さ目安:0.5mm以下)
・モータ・発電機コア、トランス鉄芯、電機・家電・通信機・自動車・精密機械・暖冷房機器、事務用品など各部品の加工。

ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプレスPA1,PA-Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
打ち抜き、曲げ加工の際に
5
満足度:5.0
テレビのスタンドの部品を作る際に打ち抜き、曲げ加工をするので金型にこの商品を使用しました。カタログを見て選定しましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプレスPA1,PA-L
ユニプレスPA5
無洗浄プレス工作油G-6231F
プレス工作油EM-7200-7270
プレス工作油EH-7300-7370
プレス工作油EP-7400-7470
メーカーJXエネルギーJXエネルギー日本工作油日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格13,500-13,39615,024 -17,267 -20,461 -14,954 -
通常出荷日7日目7日目3日目3日目3日目3日目
詳細タイプ速乾性打抜き加工油塑性加工用高級潤滑油----
流動点(℃)-45-20----
色(ASTM)L0.5-----
内容量1缶(20L)1缶(20L)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレス加工油剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト